{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/fette_pasten_verlinkt/oks_1110_multi_silikonfett.prj},{NB=14070236},{ARTNR=14070236},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=OKS® 1110 – Multi-Silikonfett},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=80},{EG=OKS 1110 zur Anwendung als haftstarkes, transparentes Silikonfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.},{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.},{GEW=90},{CTN=34039900}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1