Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
OKS® 1110 - Graisse multi-silicone
Nomenclature
14070236
ARTNR
N° art.
14070236
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
OKS® 1110 - Graisse multi-silicone
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
80 ml
EG
Caractéristiques
OKS 1110 à utiliser comme graisse silicone transparente à forte adhérence pour la robinetterie, les joints et les pièces en plastique.
TP
Température
Plage de température : -40°C à +200°C. °C
GEW
Poids
90 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale