Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
OKS® 1110 - Smar wielosilikonowy
Lista materiałowa
14070236
ARTNR
Nr art.
14070236
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
OKS® 1110 - Smar wielosilikonowy
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
80 ml
EG
Właściwości
OKS 1110 do stosowania jako przyczepny, przezroczysty smar silikonowy do armatur, uszczelnień i części z tworzyw sztucznych.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -40°C do +200°C. °C
GEW
Waga
90 g
CTN
Numer taryfy celnej
34039900
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Aktualności
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura