Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
OKS® 1361 - Silikontrennmittel
Stückliste
14070237
ARTNR
Artikel-Nr.
14070237
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
OKS® 1361 – Silikontrennmittel
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
400 ml
EG
Eigenschaften
OKS 1361 - Silikontrennmittel-Spray ist verwendbar als Trennmittel bei Gieß-, Spritzgießund Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -50°C bis +200°C. °C
GEW
Gewicht
350 g
CTN
Zolltarifnummer
34039900
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen