Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
OKS® 252 - Biała pasta do technologii żywności
Lista materiałowa
14070235
ARTNR
Nr art.
14070235
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
OKS® 252 - Biała pasta do technologii przetwarzania żywności
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
250 g
EG
Właściwości
OKS 252 Biała pasta do wysokich temperatur do techniki żywności, do smarowania silnie obciążonych powierzchni ślizgowych.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -30°C do +160°C (jako pasta rozdzielająca do +1.200ºC). °C
GEW
Waga
310 g
CTN
Numer taryfy celnej
34039900
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Aktualności
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura