Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
OKS® 371 - Olej uniwersalny dla technologii żywności
Lista materiałowa
14070231
ARTNR
Nr art.
14070231
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
OKS® 371 - olej uniwersalny do techniki przetwórstwa spożywczego
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
400 ml
EG
Właściwości
OKS 371 - uniwersalny spray olejowy może być stosowany jako odrdzewiacz, środek kontaktowy, środek ochrony przed korozją i środek pielęgnacyjny.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -10°C do +180°C. °C
GEW
Waga
400 g
CTN
Numer taryfy celnej
27101999
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Aktualności
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura