{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/praezi_nivellierel_unverlierbar_rf.prj},{NB=68654112_(0)},{ARTNR=68654112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gewindekörper: Edelstahl 1.4305 (V2A); Kugelscheibe: Edelstahl 1.4305 (V2A); Schraube: DIN 912 Edelstahl A2-70; Scheibe: DIN 433 Edelstahl 1.4301 (V2A)},{ROT=0.00},{D1=M12x1},{D2=4,5},{D3=M4},{D4=10.5},{D5=9.1},{H1=19.4},{H2=10.6},{H3=9.4},{S=2},{SW=3},{T=3},{W=8},{X=8},{SB=4.4},{ARTNR1=68654012M},{GEW=0.01},{VERS=1},{NDM=4},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=praezi_nivellierel_unverlierbar_rf_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3