您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
精密蜗轮组
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
Powered by
CAD模型選擇
MAE-PSRS-AA-17MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距17mm
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-22.62MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右侧引线(蜗轮和空心蜗杆),中心距22.62mm
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-25MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距25mm
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-33MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距33mm
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-35MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距35mm
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-40MM - 精密蜗杆和轮子组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距40mm
26.04.2024
MAE-PRSR-AA-50MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右旋螺纹(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm
10.04.2024
MAE-PRSR-AA-53MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手螺旋形(蜗轮和空心蜗杆),中心距53毫米
10.04.2024
MAE-PRSR-AA-63MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距63mm
10.04.2024
MAE-PRSR-AA-65MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手螺旋形(蜗轮和空心蜗杆),中心距65mm
10.04.2024
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - 空心蜗杆、精密蜗杆和轮组--右旋节距(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm、53mm、6...
10.04.2024
MAE-PSRS-AA-80MM - 精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距80mm
26.04.2024
MAE-PSR-AA-100MM - 蜗轮,精密蜗轮组-右旋(蜗轮和蜗杆),中心距100mm
26.04.2024
psw_100mm - 蜗杆,精密蜗轮组--右手(蜗轮和蜗杆),中心距100mm
26.04.2024
MAE-PSR-AA-125MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手(蜗轮和蜗杆),中心距125mm
26.04.2024
MAE-PSW-AA-125MM - 蜗杆,精密蜗轮组--右手(蜗轮和蜗杆),中心距125mm
26.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
新聞
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處