Produit obsolète depuis 25 mai 2023.
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psw_100mm.prj},{NB=33203902},{ARTNR=33203902},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT= Stahl C45 gehärtet, Zahnflanken geschliffen, Wellenenden weich},{AUSF=Schneckenwelle},{A=100},{US=39.0},{M=4.00},{EGW=20°},{GZ=1},{DAS=48.0},{D=40.0},{ND=40.5},{G=64},{E=110},{WG=0.76},{GEW=3.30},{SR=rechts},{F=225},{L1=350},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 6