{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/skf/montagepaste_lgaf_3e.prj},{NB=68055007},{ARTNR=68055007},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Montagepaste LGAF 3E},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=35},{GBA=Tube},{SK=Hochleistungspaste auf Mineral- und Syntheseölbasis mit speziellen Zusätzen, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Hoher Schutz gegen Passungsrost (Reibkorrosion)},{VKS=195 mm2/s bei 40°C},{FB=hellbeige},{TP=-25°C bis +250°C},{GEW=45},{CTN=27101999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2