Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
SKF® LGAF 3E - Montagepaste LGAF 3E
Stückliste
68055007
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
BZ
Bezeichnung
SKF® Montagepaste LGAF 3E
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
g
GBA
Gebindeart
SK
Spezifikationen
Hochleistungspaste auf Mineral- und Syntheseölbasis mit speziellen Zusätzen, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Hoher Schutz gegen Passungsrost (Reibkorrosion)
VKS
Viskosität
195 mm2/s bei 40°C
FB
Farbe
hellbeige
TP
Temperaturbereich
-25°C bis +250°C °C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
27101999
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Voransichten
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen