{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/skf/waelzlagerfett_lgmt3.prj},{NB=68055003},{ARTNR=68055003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Wälzlagerfett LGMT 3},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=420},{GBA=Kartusche},{SK=Bezeichnung nach DIN 51825: K3K-30, Hohe Oxidationsbeständigkeit im zul. Temperaturbereich, Sehr hohe mechanische Stabilität, Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser und Ausgezeichneter Korrosionsschutz},{FB=gelbbraun},{TP=-30°C bis +120ºC},{GEW=440},{CTN=27101999}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1