Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
SKF® LGMT 3 - Grasa para rodamientos LGMT 3
Lista de materiales
68055003
ARTNR
Nº de artículo
68055003
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
BZ
Designación
SKF® Grasa para rodamientos LGMT 3
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
420 ml
GBA
Tipo de contenedor
Kartusche
SK
Especificaciones
Designación según DIN 51825: K3K-30, Alta resistencia a la oxidación en el rango de temperaturas permitido, Muy alta estabilidad mecánica, Excelente comportamiento frente al agua y excelente protección contra la corrosión.
FB
Color
gelbbraun
TP
Temperatura
-30°C a +120ºC °C
GEW
Peso
440 g
CTN
Número del arancel aduanero
27101999
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Previews
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales