{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/pendelkl_2r_zyl_skf.prj},{NB=64773072},{ARTNR=64773072},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{BZ=1208 ETN9},{D1=40},{D2=80},{B=18},{AUSF=offen},{DYN=19,90},{STAT=6,95},{ALPHA=2,5},{GRENZD=11000},{GEW=420},{D3=53.6},{D4=68.8},{R1=1.1},{R2=1.1},{CTN=84821090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 35