{maedler/antriebselemente/din_teile/din625/skf_ab20mm.prj},{NB=6310-2RS1-SKF},{ARTNR=6310-2RS1-SKF},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=50},{D2=110},{B=27},{AUSF=beidseitig abgedichtet},{DYN=65},{STAT=38},{PU=1,6},{REFERENZD=-},{GRENZD=4300},{GEW=1050},{D3=63.4},{D4=96.5},{RS=2.0},{CTN=84821090}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 126