{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/rillenkulg_skf_3-17mm.prj},{NB=6003-2Z-SKF},{ARTNR=6003-2Z-SKF},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=17},{D2=35},{B=10},{AUSF=beidseitig Deckscheiben},{DYN=6,37},{STAT=3,25},{PU=0,137},{REFERENZD=45000},{GRENZD=22000},{GEW=39.0},{D3=20.1},{D4=31.80},{RS=0.30},{CTN=84821010}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 113