{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/zylinderrl_1r_skf.prj},{NB=64775112},{ARTNR=64775112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{BZ=NU 210 ECP},{D1=50},{D2=90},{B=20},{AUSF=beidseitig},{DYN=73,5},{STAT=69,5},{S=1,5},{GRENZD=9000},{GEW=480},{D3=59.5},{D4=78.0},{R1=1.1},{R2=1.1},{CTN=84825000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 35