您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
滚动轴承
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
26.04.2024
MAE-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径20至50毫米,轴承间隙CN和C3
26.04.2024
SKF®-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承SKF®,单列,内径3至17毫米,轴承间隙CN和C3
29.04.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
26.04.2024
MAE-RKULG-3-15-CN-SS - 不锈钢深沟球轴承
10.04.2024
MAE-RKULG-17-45-CN-SS - 不锈钢深沟球轴承
10.04.2024
MÄDLER®-AXIAL-KULG - 轴向深沟球轴承MÄDLER®,单方向,内径10至100mm
10.04.2024
SKF®-AXIAL-KULG - 轴向深沟球轴承SKF ®,单方向,内径10至100mm
10.04.2024
SKF®-SCHRAEGKL-1R - 角接触球轴承 SKF
26.04.2024
SKF®-PENDELKL-2R - 自动调心球轴承SKF®,双列,内径10至50毫米,内部间隙CN和C3
26.04.2024
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
26.04.2024
SKF®-PENDELRLLG-2R - 球面滚子轴承SKF®,双列,内径25至50毫米,内部游隙CN和C3
26.04.2024
MAE-KEGELRLLG-1R - 圆锥滚子轴承MÄDLER ®,单列,内径15至50毫米
10.04.2024
SKF®-KEGELRLLG-1R - 圆锥滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米
26.04.2024
DIN 3760-A-WDR-6-33 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为6至30毫米的场合
26.04.2024
DIN 3760-A-WDR-32-53 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为32至50毫米的场合
26.04.2024
SKF® LGMT 2 - 滚动轴承润滑脂 LGMT 2
26.04.2024
SKF® LGMT 3 - 滚动轴承润滑脂 LGMT 3
26.04.2024
LIQUI MOLY 3510/3520 - LM 47 长寿命润滑脂+MoS2
26.04.2024
OKS® 252 - 用于食品技术的白浆
26.04.2024
SKF® LGAF 3E - LGAF 3E的装配膏
26.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
新聞
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處