{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zrr_htd_8m_30.prj},{NB=1742190014},{ARTNR=17421900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=38-8M-30-1F},{PR=8M},{ZRB=30},{Z=38},{AUSF=1F},{AZ=95.39},{AB=103.0},{D=96.77},{ND=75},{B=38},{L=48},{DI=0},{VB=14},{FB=45},{BX=14},{GEW=2.23},{T=1},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20