{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_al_br_25.prj},{NB=16432400},{ARTNR=16432400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=40 T10/24-2},{ZRB=25},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=74.53},{AB=83.0},{D=76.39},{ND=58},{B1=30},{L=40},{B=8},{GEW=392},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.5},{KD=76.5},{ID=64.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27