{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t2-5_al_br_10.prj},{NB=16032400},{ARTNR=16032400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=20 T2,5/24-2},{ZRB=10},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=18.60},{AB=23.0},{D=19.10},{ND=12},{B1=14},{L=20},{B=3},{GEW=17},{ZTL=2.5},{OZB=1.83},{ZT=1.00},{R1=0.30},{R2=0.2},{BB=0.5},{KD=20.0},{ID=14.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 26