{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t2-5_al_br_6.prj},{NB=16022400},{ARTNR=16022400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=16 T2,5/24-2},{ZRB=6},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=18.60},{AB=23.0},{D=19.10},{ND=12},{B1=10},{L=16},{B=3},{GEW=12},{ZTL=2.5},{OZB=1.83},{ZT=1.00},{R1=0.3},{R2=0.2},{BB=0.5},{KD=20.0},{ID=14.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 26