{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t2-5_br6_aze.prj},{NB=16052200},{ARTNR=16052200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, schwarz},{BZ=15 T2,5/22-2},{ZRB=6},{Z=22},{AZ=17.01},{AB=18.60},{ND=12},{NL=5.5},{D=17.51},{DI=0.0},{F=1},{B1=7.5},{L=15},{C=0.0},{B=4.0},{GEW=3.8},{ZTL=2},{OZB=1.83},{ZT=1.00},{R1=0.3},{R2=0.2},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 20