{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_al_br_10.prj},{NB=16222500},{ARTNR=16222500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=21 T5/25-2},{ZRB=10},{Z=25},{AUSF=1F},{AZ=38.95},{AB=44.0},{D=39.79},{ND=26},{B1=15},{L=21},{B=0},{GEW=58},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27