{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_al_br_16.prj},{NB=16232500},{ARTNR=16232500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=27 T5/25-2},{ZRB=16},{Z=25},{AUSF=1F},{AZ=38.95},{AB=44.0},{D=39.79},{ND=26},{B1=21},{L=27},{B=0},{GEW=81},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 27