{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_14m_40.prj},{NB=17677119},{ARTNR=17677119},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=40},{Z=38},{AUSF=18F},{AZ=166.60},{AB=183},{D=169.34},{ND=0},{DI=130},{B=54},{L=45},{R=4.5},{SB=2517},{BMIN=15},{BMAX=65},{GEW=5.4},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=170.0},{ID=145.0},{AT=85.5},{W1=4},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.500},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0.000},{ZS2=0.000},{ZT1=0.000},{ZT2=0.000},{GS3=0.000},{GS4=0.000},{GT3=0.000},{GT4=0.000},{GT5=0.000},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 13