{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_14m_85.prj},{NB=17677320},{ARTNR=17677320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=85},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=175.49},{AB=188},{D=178.25},{ND=0},{DI=138},{B=102},{L=51},{R=25.5},{SB=3020},{BMIN=20},{BMAX=75},{GEW=8.0},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=180.0},{ID=158.0},{AT=108.0},{W1=4},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14