{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zrr_htd_tl-sp_5m_15.prj},{NB=17277352},{ARTNR=17277352},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=5M},{ZRB=15},{Z=52},{AUSF=10F},{AZ=81.62},{AB=87},{D=82.76},{ND=63},{B=22.0},{L=25.0},{R=3.0},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=32},{GEW=600},{DI=0},{TYP=2},{ZTL=5},{ZB=3.25},{ZT=2.052},{X=0.081},{R1=1.438},{W=2},{R2=0.488},{BB=1.0},{KD=82.5},{ID=72.0},{AT=47.5},{W1=4},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{CTN=84835080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14