{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_50.prj},{NB=17477420},{ARTNR=17477420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=50},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=100.49},{AB=106},{D=101.86},{ND=0},{DI=80},{B=60},{L=32},{R=14.0},{SB=2012},{BMIN=12},{BMAX=50},{GEW=1.70},{TYP=6},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=101.0},{ID=90.0},{AT=70.0},{W1=4},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 15