{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at10_br16_t-sp.prj},{NB=16877232},{ARTNR=16877232},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 26 AT10/32-2},{ZRB=16},{Z=32},{AUSF=10F},{AZ=100.04},{AB=106},{D=101.86},{ND=82},{DI=0},{B1=22},{L=26},{R=4},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1000},{TYP=2},{ZTL=10},{OZB=5.40},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=101.0},{ID=90},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22