{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_br16_t-sp.prj},{NB=16477232},{ARTNR=16477232},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 26 T10/32-2},{ZRB=16},{Z=32},{AUSF=10F},{AZ=100.00},{AB=106},{D=101.86},{ND=78},{DI=0},{B1=22},{L=26},{R=4},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1000},{TYP=2},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=101.0},{ID=90},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 22