{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_br25_t-sp.prj},{NB=16477328},{ARTNR=16477328},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 30 T10/28-2},{ZRB=25},{Z=28},{AUSF=16F},{AZ=87.27},{AB=93.00},{D=89.13},{ND=0},{DI=66},{B1=30},{L=25},{R=5},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=860},{TYP=1},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 19