{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_br25_t-sp.prj},{NB=16277456},{ARTNR=16277456},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1210 30 T5/56-2},{ZRB=25},{Z=56},{AUSF=16F},{AZ=88.29},{AB=93},{D=89.13},{ND=0},{DI=68},{B1=30},{L=25.5},{R=4.5},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=32},{GEW=715},{TYP=5},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{AT=47.5},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15