{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m237_f_a_al_elox.prj},{NB=67700322},{ARTNR=67700322},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Aluminium, naturfarben eloxiert, Stift aus Edelstahl 1.4571 (V4A)},{AUSF=Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991},{L=40},{D1=-},{D2=5.3},{D3=4},{H1=9.0},{H2=5},{H3=5.5},{H4=11.0},{L3=14.0},{L4=-},{M=25},{FA=1060},{FR=2000},{GEW=24},{PPATH=scharnier_m237_al_elox_sbl.prj},{CTN=83021000}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 4