{maedler/antriebselemente/kupplungen/membrankupplung/mk_m_kn_mem.prj},{NB=60171400},{ARTNR=60171400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben und Hülsen: Alu-Legierung 2011T3 und 2011T8 BS 4300/5 FC1, farblos anodisiert, Übertragungslamellen: Rostfreier Qualitätsfederstahl, Verschraubung: Schrauben, Vergütungsstahl, Buchsen: Stahl verzinkt und schwarz chromatiert, Befestigungsteile: Vergütungsstahl, schwarz brüniert},{AUSF=MEM},{DM=5.6},{B=8},{L=50.8},{L1=14.0},{D1=33.5},{MVW=±3},{MVR=±0.4},{MVA=±0.2},{VST=980},{GEW=55},{CTN=84836080}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 15