{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/la-rk_pd/la_rk_pd.prj},{NB=61100300_12},{ARTNR=61100300},{DMT=62},{DMN=26},{AV=12},{D=82},{G=45},{H=58},{L=40},{L1=48},{O=30},{DZ=3000},{GEW=1.45},{GEW2=227},{AMAX=40},{BB=7.0},{BBD=71.00},{FR=45},{AQB=4},{DQB=8},{TQB=4.9},{AAQB=30.0},{ASB=4},{SBDD=6.6},{SBDS=11.0},{SBTS=4.3},{AVD1=76.2},{AVD2=72.2},{IVD1=55.8},{IVD2=50.8},{ABS1=13.5},{ABS2=10.2},{ABS3=2.0},{ABS4=30.5},{SCHR=4},{DLR=3.5},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Lamellen-Rutschkupplung PD},{HW1=Die Kupplungen sind mit Vorbohrungen -0,2/-0,3 mm am Lager. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.},{HW2=3) Ab Bohrung 38 mm nur mit flacher Passfedernut nach DIN 6885/3.},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{A=12}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 6