{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/starre_k_tr/starre-kpl_tr_st_on.prj},{NB=60011500},{ARTNR=60011500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW1=Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment T geringer und abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45, brüniert},{AUSF=ohne Passfedernut},{DM=32.0},{D=15},{A=34},{L=50},{K=5},{SCHR=M6},{TA=7.20},{GEW=266},{SS=6},{NUTB=0},{NUTH=0.0},{BA=26},{TN=st_k_tr_st_on_15},{TYP=6},{PPATH=starre_kpl_tr_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 13