{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lager_kb-1-st_dld.prj},{NB=64631414},{ARTNR=64631414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompaktreihe), geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{HW=Das Lager ist vor dem Einbau zu befetten.},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{FW=14},{D=21},{C=28},{TZD=620},{TZS=520},{GEW=20.5},{CTN=84833032}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 11