{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_gv_gus_m2.prj},{NB=24183025},{ARTNR=24183025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25},{M=2},{Z=30},{B=20},{DA=64},{D=60},{NL=1,5 /1,5},{ND=40},{L=23},{BH6=25},{MD=151.0},{GEW=379},{BB=8},{T1=3.3},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 30