{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/kr-satz_einf.prj},{NB=14050301_0_0},{ARTNR=14050301},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=1) Spannelement muss aufgebohrt werden. 2) Passendes Spannelement Art. 140 802 16. 3) Sonderkugellager, Länge des Innenrings 18,3mm.},{MATK=Stahl},{MAT=Kettenrad: Stahl St40/50, Kugellager: Wälzlagerstahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{PSE=1 1) und 2 2)},{DINISONR=083},{Z=18},{TK=73.14},{LKR=0.00},{LBM=0.00},{L=55},{W=M16 3)},{GEW=0.21},{LKR0=0.000},{LKRE=2.700},{PPATH=kr-satz_einf_sbl.prj},{CTN=84839089},{DIST=4.069}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 7