{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m5.prj},{NB=25560911},{ARTNR=25560911},{AUSF=mit Bohrungen},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{M=5},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{L1=2000},{L2=17.4},{Z=120},{B=50},{HK=39},{H0=34},{F=3},{A=62.5},{L=125},{AB=16},{H=12},{D1=14},{D2=20},{T=13},{A1=37.5},{LL1=1925.0},{D3=11.7},{GTF=0.050},{FU=15000},{GEW=26.00},{TYP=1},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 6