{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/stellfuesse/stellfuss_340_u_340-5.prj},{NB=65577700},{ARTNR=65577700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Statische Belastbarkeit - siehe Katalogseite},{MAT=Teller: Stahl verzinkt, blau chromatiert, Gummiauflage: NBR 80º ±5º, schwarz},{AUSF=Ausführung 340 / Form AG: Stahl verzinkt, mit Gummiauflage},{D1=100},{D2=M24},{L1=150},{L2=38},{L3=32.0},{L4=20.0},{L5=14},{L6=6.0},{SW1=12},{SW2=19},{BEL=11},{GEW=940},{DD2=24},{SW1T=7.0},{AUSF1=3},{ZTN=84879059}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 46