Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
OKS® 252 - White High-Temperature Paste, Food Grade
Bill of material
14070235
ARTNR
Product No.
14070235
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
OKS ® 252 – White High-Temperature Paste, Food Grade
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
250 g
EG
Properties
OKS 252 White high-temperature paste for food processing technology, for the lubrication of highly loaded sliding surfaces.
TP
Temperature
Temperature range: -30°C to +160°C (as release paste up to +1.200ºC). °C
GEW
Weight
310 g
CTN
Customs tariff number
34039900
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok
Haberler
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin