{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/get_schk_mat/get_schk_mat_st_on.prj},{NB=60081400},{ARTNR=60081400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=** Für Ausführung ohne Nut, Maximal-Werte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.},{MAT=Stahl C45, brüniert},{AUSF= ohne Passfedernut},{DM=160},{D=14},{A=34},{R=39.1},{L=50},{SCHR=M5 x 16},{TA=5.4},{GEW=272},{DD=5},{B2=0},{T2=0.0},{TN=sch_mat_o_c45_on_14},{SL=1.6},{SLQ=13.0},{BA1=13.6},{BA2=38.0},{BA3=12.0},{D1H13=10},{DHH13=5.5},{HAS=5.6},{SL1=5.0},{PPATH=get_schk_mat_st_sbl.prj},{ZTN=84836080}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 17