{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_kek_b.prj},{NB=41000203},{ARTNR=41000203},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Gehäuse: Aluminum eloxiert ; Kegelräder: Stahl},{HW=Passfedernut nicht nach DIN 6885 und ohne Bezug},{WT=Wartungsfreie Fettschmierung},{UE=1:1},{GR=3},{WD=8},{ZMD100=2.50},{ZMD500=1.00},{ZMD1000=0.50},{ZW100=26.20},{ZW500=52.40},{ZW1000=52.40},{WBFR=120},{WBFA=120},{GEW=130},{CTN=84834023},{B1=42},{B2=24},{C1=16},{C2=2.00},{D=8},{E1=21.0},{E2=30.000},{F=19},{H=9.0},{L1=12.0},{L2=12.0},{L3=9.0},{O=4.1},{P=M4 x 6},{S1=M4 x 8},{S2=M4 x 6},{T=10},{U=1.2},{Z=3},{PGW=4.0},{S1GW=4.0},{S2GW=4.0},{PGWT=6},{S1GWT=8},{S2GWT=6},{R=6.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8