Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KRG-KU/I-H/80 - Rinvio angolare KU/I, tipo H, esecuzione 80, rapporto da 1:1 a 6:1
Lista materiale
41206803
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Ghisa grigia bianca
MAT
Materiale
Carcassa in ghisa grigia, ingranaggi conici a denti elicoidali, cementati, lappati in coppia
AUSF
Tipo / design
Tipo H / versione 70
UE
i - Traduzione
GR
Dimensione del cambio
MD50
Coppia di uscita ammissibile T2 in Nm** alla velocità di uscita n2 in 1/min.
Nm
ABD1
Velocità di uscita n2 con coppia di uscita T2 / MD50
1/min.
MD250
Coppia di uscita ammissibile T2 in Nm** alla velocità di uscita n2 in 1/min.
Nm
ABD2
Velocità di uscita n2 con coppia di uscita T2 / MD250
1/min.
MD500
Coppia di uscita ammissibile T2 in Nm** alla velocità di uscita n2 in 1/min.
Nm
ABD3
Velocità di uscita n2 con coppia di uscita T2 / MD500
1/min.
MD750
Coppia di uscita ammissibile T2 in Nm** alla velocità di uscita n2 in 1/min.
Nm
ABD4
Velocità di uscita n2 con coppia di uscita T2 / MD750
1/min.
MD1000
Coppia di uscita ammissibile T2 in Nm** alla velocità di uscita n2 in 1/min.
Nm
ABD5
Velocità di uscita n2 con coppia di uscita T2 / MD1000
1/min.
MD1500
Coppia di uscita ammissibile T2 in Nm** alla velocità di uscita n2 in 1/min.
Nm
ABD6
Velocità di uscita n2 con coppia di uscita T2 / MD1500
1/min.
MD3000
Coppia di uscita ammissibile T2 in Nm** alla velocità di uscita n2 in 1/min.
Nm
ABD7
Velocità di uscita n2 con coppia di uscita T2 / MD3000
1/min.
P50
Potenza di ingresso massima P1 in kW** alla velocità di ingresso n1 = 50 giri/min.
KW
P250
Potenza di ingresso massima P1 in kW** alla velocità di ingresso n1 = 250 giri/min.
KW
P500
Potenza di ingresso massima P1 in kW** alla velocità di ingresso n1 = 500 giri/min.
KW
P750
Potenza di ingresso massima P1 in kW** alla velocità di ingresso n1 = 750 giri/min.
KW
P1000
Potenza di ingresso massima P1 in kW** alla velocità di ingresso n1 = 1000 giri/min.
KW
P1500
Potenza di ingresso massima P1 in kW** alla velocità di ingresso n1 = 1500 giri/min.
KW
P3000
Potenza di ingresso massima P1 in kW** alla velocità di ingresso n1 = 3000 giri/min.
KW
A
a
mm
B
b
mm
C
c
mm
D1
d1 - j6
mm
D2
D2 - H7
mm
E1
e1
mm
F1
mm
G
g
mm
H
h
mm
I
i
mm
J
j
mm
K
mm
L1
l1 - f7
mm
L2
l2 - f7
mm
M
m
mm
N
n
mm
O
o
mm
P1
mm
Q
mm
R
r
mm
S
s
mm
T
t
mm
D1PF
Dimensione della chiave parallela per Ød1 - j6
mm
NBHW
Larghezza della fessura nell'albero cavo
mm
OELF
Riempimento dell'olio
dm^3
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84834023
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali