{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/stirnrad-kleingetriebemotoren/kgm_ge-1_m_gm_24v.prj},{NB=43031501+43040500},{ARTNR=43031501+43040500},{ADZ2=8.3},{MZDM=220},{MAM=300},{NL=6.7},{GWG=50},{AA=152.5},{B=56.5},{C=26},{GEW=0.78},{TYP=15},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, Zahnräder: aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst},{LG= Motor: Kugellager; Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager},{MT=Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf 50 - 60°C},{SM=Wartungsfreie Fettschmierung},{HW=Motor und Getriebe müssen separat bestellt werden.},{AUSF=Gleichstrommotor 24V mit Stirnradgetriebe GE/I},{UEB=720:1},{MD2=6000},{ARTNR4=43040500},{TN=getr_ge-i_1501}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 31